SG Series IEC

Onduleur autonome fiable et efficace pour les applications critiques


La série SG est l'un des systèmes ASI triphasés les plus performants, les plus fiables et les plus polyvalents disponibles pour ceux qui ont besoin d'une protection critique de l'alimentation. La tranquillité d'esprit est garantie pour une large gamme d'applications - à un faible coût total de possession (TCO).


SG_Series
Ce véritable onduleur en ligne à double conversion exploite son logiciel d'intégration réseau et sa connectivité de communication pour fournir une protection électrique complète et facile à intégrer pour presque tous les environnements informatiques. La série SG fonctionne en mode VFI (voltage frequency independent), ce qui maximise la protection de la charge à tout moment. Au lieu de filtres standard, l'onduleur utilise un algorithme de contrôle innovant sur le redresseur IGBT pour garantir la fourniture d'une énergie propre de la manière la plus efficace possible.

Les onduleurs de la série SG offrent une fiabilité et des performances de premier ordre, tout en respectant les normes de sécurité et de compatibilité électromagnétique. La technologie unique RPA d'ABB (architecture parallèle redondante) permet aux unités de fonctionner en parallèle, ce qui augmente encore la fiabilité et le temps de fonctionnement.

 Caractéristiques principales :

  • technologie eBoost pour une efficacité élevée - jusqu'à 99 pour cent
  • jusqu'à 94,6 % d'efficacité
  • Redresseur IGBT PurePulse : entrée propre <2 pour cent THDi
  • Facteur de puissance de sortie : 1,0 (10-40 kVA), 0,9 (60-600 kVA)
  • Véritable design d'accès frontal
  • Faible encombrement
  • Transformateur d'isolement zig-zag de l'onduleur
  • Distorsion de tension de sortie extrêmement faible
  • Gestion supérieure de la batterie
  • Gestion intelligente de l'énergie intégrée (IEMi)
  • Protection contre le recul
  • By-pass de maintenance intégré
  • Parallélisable jusqu'à six unités


En savoir plus

Navigateur de documents

Select region / language