Caractéristiques

Une solution d'alimentation complète

Un rendement élevé grâce à la technologie eBoost

La série SG d'ABB est l'un des systèmes UPS triphasés les plus efficaces et les plus fiables du marché. Elle offre des performances de sortie exceptionnelles et une protection fiable de l'alimentation pour les besoins de vos applications critiques. Les solutions UPS de la série SG sont conçues et optimisées pour offrir un rendement élevé même en cas de charge partielle.

  • Rendement élevé : jusqu'à 94,6 % en mode double conversion et jusqu'à 99 % en mode eBoost. eBoost est disponible sur les modèles de 160 à 500 kVA.
  • Le fonctionnement d'eBoost minimise les pertes et peut permettre d'économiser des coûts annuels d'électricité et de refroidissement allant jusqu'à 300 000 dollars pour un centre de données de 5 MW (sur la base de chiffres typiques).
  • Le redresseur PurePulse IGBT maintient votre réseau d'alimentation propre et compact en réduisant le disjoncteur, le câblage et le générateur.

Les onduleurs de la série SG garantissent une faible distorsion harmonique du courant d'entrée et une excellente régulation de la tension de sortie ainsi qu'une réponse dynamique, réduisant ainsi les coûts d'exploitation, le tout dans une solution respectueuse de l'environnement.

Installation plus facile et flexibilité de la configuration

  • L'accès frontal pour le fonctionnement et la maintenance réduit le temps moyen de réparation (MTTR)
  • Faible encombrement
  • L'architecture parallèle redondante garantit la fiabilité, la redondance et l'évolutivité.
  • Possibilité de mettre en parallèle jusqu'à six châssis d'ASI

Haute performance et disponibilité

  • Performance de sortie améliorée qui protège et alimente même les charges informatiques les plus sensibles avec un facteur de puissance de pointe (0,9) sans déclassement.
  • Excellente performance dynamique et faible distorsion de la tension de sortie
  • Le transformateur d'isolation zig-zag de l'onduleur offre une capacité de court-circuit et une séparation galvanique de la charge exceptionnelles.
Medium-ABB Robotics 002
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language