La simplicité même
Cette solution de protection de l'alimentation plug-and-play a été créée par les plus grands concepteurs d'onduleurs au monde pour faciliter la vie de l'utilisateur :
Un écran LCD intuitif (Pro) et un écran tactile LED (Up) permettent de lire les paramètres avec un minimum d'effort
Les interfaces USB et RS232 permettent d'accéder au monde extérieur
Les prises RJ11/RJ45 dédiées protègent les appareils de télécommunications connectés.
Une fonction intégrée de démarrage à froid permet à l'onduleur de se mettre en marche tout seul lorsque c'est nécessaire.
L'entretien de vos piles
Les batteries internes à durée de vie améliorée de l'ASI sont conçues pour offrir des performances stables et nécessitant peu d'entretien pendant de nombreuses années. Une suite complète de gestion de la batterie et un refroidissement par ventilateur garantissent que les batteries ne sont pas surchargées et qu'elles ne se déchargent pas trop profondément ou qu'elles ne surchauffent pas. Le PowerValue 11LI Pro peut être interfacé avec un logiciel de gestion d'ASI sur un PC pour permettre la surveillance et la gestion à distance d'une ou plusieurs ASI dans un environnement en réseau (LAN ou Internet). Le logiciel peut non seulement empêcher la perte de données résultant de coupures de courant et d'arrêts en toute sécurité, mais il peut également stocker des données de programmation et des programmes d'arrêt de l'ASI. L'expérience d'ABB en matière de conception, de technologie et de qualité dans le domaine des onduleurs haut de gamme a été distillée dans les onduleurs PowerValue 11LI Up et Pro, afin de produire un onduleur qui offre une protection complète et une tranquillité d'esprit pour vos applications informatiques de taille modérée.