Select Language
  • English
  • suomi
  • Deutsch
  • français
  • Türkçe

Power Value 11LI Up and Pro

Les PowerValue 11LI Up et PowerValue 11LI Pro offrent une protection de qualité supérieure et une correction automatique de la tension pour les opérations de faible puissance.

L'expérience d'ABB en matière de conception, de technologie et de qualité dans le domaine des onduleurs haut de gamme a été mise à profit pour concevoir ces onduleurs qui offrent une protection complète et une tranquillité d'esprit totale en garantissant que l'équipement connecté bénéficie toujours d'une tension propre, régulée et fiable.


Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Les deux onduleurs ont de nombreuses caractéristiques en commun : Ils interviennent dans un délai de 2 à 6 ms pour fournir de l'énergie en cas de coupure de courant et filtrent également les perturbations de l'alimentation d'entrée telles que les surtensions, les bruits de ligne ou les harmoniques. Si le facteur de puissance d'entrée commence à jouer, un logiciel de protection avancé le corrigera automatiquement. Une approche "plug-and-play" et une interface LCD intuitive simplifient l'utilisation. Les batteries internes à autonomie renforcée, faciles à remplacer, sont conçues pour offrir des performances stables et nécessitant peu d'entretien pendant de nombreuses années. Une suite complète de gestion de la batterie et un refroidissement par ventilateur garantissent que les batteries ne sont pas surchargées et qu'elles ne se déchargent pas trop profondément ou qu'elles ne surchauffent pas.

Une fonction intégrée de démarrage à froid permet aux ASI de démarrer d'elles-mêmes &ndash ; en cas de besoin. Le PowerValue 11LI Up et le PowerValue 11LI Pro sont disponibles dans des modèles allant de 600 à 2 000 VA.

Destiné aux utilisateurs ayant de faibles besoins en énergie, le PowerValue 11LI Up est l'onduleur idéal pour les applications informatiques modestes. En revanche, le PowerValue 11LI Pro est le candidat idéal pour les applications réseau d'entrée de gamme &ndash ; telles que les salles de serveurs dans les bureaux, les armoires réseau, les clusters de stations de travail, les réseaux domestiques, les points de vente, les baies de stockage de données connectées au réseau et les situations de taille similaire.

 

Navigateur de produits et de documents

Autres solutions de protection de l'énergie proposées

Select region / language