|
Puissance nominale du châssis de l'ASI
|
En haut : 360/480/600/900/1200 W
Pro : 360/480/700/1050/1400 W
|
|
PF nominal de la sortie de l'ASI
|
0,6 / 0,7 (selon le modèle)
|
|
Câblage
|
1-ph + N + PE
|
|
Type d'ASI
|
Tour Stanalone
|
|
Topologie
|
Line-interactive
|
|
Tension d'entrée nominale
|
230 VAC
|
|
Plage de tension
|
170-280 VAC
|
|
Gamme de fréquences
|
50 / 60 Hz
|
|
Tension de sortie nominale ;(en fonction de la charge)
|
230 VAC
|
|
Fréquence nominale
|
50 Hz (60 Hz) +/- 1 Hz
|
|
Line-interactive
|
≥95% (mode normal)
|
|
Interface utilisateur
|
Écran tactile LCD (haut)
LCD (Pro)
|
|
Ports de communication
|
USB et RS232
|
|
Software
|
Logiciel de surveillance et d'arrêt disponible en option
|
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.