Points forts du PowerValue 11/31 T

  • Économies d’énergie grâce à un rendement de 93 %
  • Rendement de 97 % en mode ECO
  • Faible distorsion harmonique (< 5 % THDi) et correction active du facteur de puissance (PF d’entrée 0,99) éliminant les interférences avec les autres équipements du réseau
  • Fonction de mise en parallèle et de redondance (jusqu’à 4 unités en parallèle) augmentant la capacité et la disponibilité du système
  • Bypass automatique et manuel intégré simplifiant la maintenance et réduisant le besoin en appareillages de commutation externes
  • Fonction convertisseur de fréquence pour la conversion 50 ↔ 60 Hz
  • Solution compacte offrant de 5 à 16 minutes d’autonomie grâce aux batteries internes
  • Un même modèle prend en charge différents schémas de câblage : entrée triphasée ou monophasée, ainsi qu’alimentation simple ou double

Souhaitez-vous en savoir plus ?

Galerie d’images

Select region / language