Le PowerValue 11/31 T est disponible dans les modèles suivants

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

PowerValue 11/31 T 10 kVA

  • Puissance nominale du châssis UPS : 9 kW
  • Batteries : autonomie interne > 5 minutes
  • Configuration parallèle : jusqu’à 4 unités
  • Dimensions (L x H x P) : 350 x 890 x 715 mm
  • Poids sans batteries (kg) : 65

PowerValue 11/31 T 20 kVA

  • Puissance nominale du châssis UPS : 18 kW
  • Batteries : autonomie interne > 5 minutes
  • Configuration parallèle : jusqu’à 4 unités
  • Dimensions (L x H x P) : 350 x 890 x 715 mm
  • Poids sans batteries (kg) : 68

Simple à installer et avec un faible encombrement, le PowerValue 11/31 T délivre une alimentation CA stable, régulée, sans transitoires, avec une onde sinusoïdale pure et une régulation de tension de sortie extrêmement précise.

Select region / language