PCS100 MV 

Conçu pour les grandes usines de production ou les grands data centers, l'onduleur moyenne tension PCS100 est LA solution pour toutes les industries de haute puissance.

Expérimentez une protection électrique complète pour votre business en installant l'onduleur ABB PCS100 MV. Ses évaluations multi-megawatts permettent aux clients de choisir une solution qui convient parfaitement à leurs besoins. Avec un rendement au-delà des 99% et un large éventail d'options de stockage d'énergie, l'onduleur PCS100 MV est la solution idéale pour vos besoins en protection électrique.

L'onduleur PCS100 MV d'ABB a été conçu pour fournir de l'énergie propre, fiable et efficace, et ainsi réduire les coûts pour les clients dans l'industrie et dans les grands data centers qui ont des charges sensibles ou critiques.

La "conversion simple" est un choix naturel pour la moyenne tension car les pertes sont extrêmement faibles, ce qui signifie que le PCS100 MV atteint une efficacité supérieure à 99,5 %. Il peut être installé pour protéger l'approvisionnement complet des installations ou simplement pour la gestion des charges critiques.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Autres solutions de protection d'alimentation offerts