Tension nominale |
7.2 kV IEC (6 - 6.6 kV)
12 kV IEC (10 - 11 kV)
15 kV ANSI (12 - 15 kV)
24 kV IEC (20 - 24 kV)
|
|
Puissance nominale |
Hard-parallel
Single unit
|
2 MW / 2.25 MVA jusqu'à 10 MW
|
| Efficacité |
>98%
|
|
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.