HiPerGuard

Développez vos capacités d’IA avec la première ASI statique moyenne tension du marché 

HiPerGuard est la première ASI statique moyenne tension du marché conçue pour les centres de données nouvelle génération. HiPerGuard permet de mettre en œuvre de nouvelles architectures moyenne tension qui économisent de l’énergie et de l’espace, tout en offrant une évolutivité rapide et flexible. Grâce à HiPerGuard, les centres de données sont mieux équipés pour répondre aux besoins de l’IA.  


Moyenne tension

Le passage de la basse tension (BT) à la moyenne tension (MT) constitue une évolution naturelle de la protection électrique des grandes installations critiques. Cette approche offre deux avantages majeurs : elle améliore la fiabilité et réduit les coûts de construction et d’exploitation des installations électriques critiques.

Cette fiabilité accrue résulte de la conception moyenne tension, qui repose sur des blocs de charges protégées plus importants, un nombre réduit d’appareillages de commutation et la culture d’exploitation propre aux systèmes moyenne tension.

L’installation de la protection électrique au niveau moyenne tension offre la configuration la plus écoénergétique, car les courants plus faibles à cette tension permettent d’utiliser des câbles de plus petite section et de réduire les pertes. 

Convertisseur statique isolé par impédance (Z) ZISC

Le ZISC d’ABB est une architecture haute performance et à haut rendement dédiée au conditionnement de l’énergie et à l’alimentation sans interruption. Il assure une protection contre un large éventail de perturbations de tension du réseau et fournit en continu une alimentation électrique propre.

L’architecture ZISC repose sur une inductance de ligne d’isolement associée aux convertisseurs de puissance haute performance d’ABB. Cette approche simple, soutenue par une commande avancée, offre une fiabilité et des performances inégalées, ainsi qu’un rendement parmi les meilleurs de sa catégorie.

Découplés du réseau par l’intermédiaire de l’inductance de ligne d’isolement, les convertisseurs de puissance conditionnent et filtrent en continu les perturbations et les déséquilibres de tension du réseau, sans solliciter le système de stockage d’énergie. Les événements liés à la charge, tels que les défauts en aval et les autres besoins dynamiques en courant réactif, sont gérés grâce à la capacité de surcharge élevée du ZISC.

L’inductance de ligne d’isolement et le transformateur de couplage sont installés au niveau moyenne tension, tandis que les convertisseurs de puissance et le système de stockage d’énergie fonctionnent en basse tension, ce qui simplifie la maintenance.

Associé à une large gamme de solutions modernes de stockage d’énergie, le ZISC d’ABB offre des autonomies allant de quelques secondes à plusieurs minutes.

Select Language
  • English
  • suomi
  • français
  • 中文
  • Deutsch (Schweiz)
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • português (Portugal)
  • Türkçe
  • 日本語 (日本)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

eco-solution-fr

Fait partie du portefeuille ABB EcoSolutions™

Le programme ABB EcoSolutions™ garantit une transparence totale sur les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit. Les produits du portefeuille répondent à un ensemble d’indicateurs clés de performance définis dans le cadre de circularité d’ABB et disposent d’une déclaration environnementale de produit vérifiée par un organisme tiers indépendant (ISO 14025).

Consultez la valeur circulaire et l’empreinte environnementale de ce produit via ce lien.

Points forts

Domaines prioritaires

Loading documents

Autres solutions de protection électrique proposées

Select region / language