Principales caractéristiques du PCS100 UPS-I

  • Conception modulaire robuste et sûre
  • Stockage de l'énergie longue durée
  • Encombrement minimal
  • Disponibilité et rendement optimaux (99 % généralement)
  • Exigences de maintenance minimales
  • Maintenabilité améliorée
  • Conception parfaitement adaptée aux charges industrielles (moteurs, variateurs, transformateurs, outils de production)
  • Conception modulaire offrant une grande fiabilité et un temps moyen de réparation (MTTR) de 30 minutes
  • Capacité très élevée de tenue au courant de défaut
  • Supercondensateur avancé ou stockage par batterie avec taux de décharge élevé
  • Transfert contrôlé de la charge vers les générateurs de secours
  • Valeurs nominales entre 150 kVA et 3000 kVA et tensions entre 208 Vca et 480 Vca

Comment se démarque le PCS100 UPS-I d'ABB ?

Robustesse et grande disponibilité

Conception modulaire adaptée aux environnements électriques difficiles

Faible coût de possession

Rendement optimal (99% généralement) et stockage de l'énergie longue durée

Encombrement minimal

Options de supercondensateur ou de stockage par batterie



Pour en savoir plus

Galerie photo