Détails des Modèles PCS100 UPS-I disponibles

Le PCS100 UPS-I propose les systèmes de stockage d'énergie suivants :

  • Supercondensateurs ou
  • batteries VRLA (plomb/acide régulées par soupape).

Le stockage d'énergie par supercondensateur est idéal pour protéger la charge contre les creux et les pics de tension fréquents, ainsi que contre les brèves coupures ou pour compenser le délai de commutation vers une autre source d'alimentation. Ses caractéristiques sont les suivantes :

Plusieurs secondes de couverture pour les événements les plus courants liés à la qualité de l'électricité.

  • Très haute densité de l'énergie (600 kW sur 0,64 m2).
  • Durée de vie nominale : 15 ans à 25 °C.
  • Cycle de vie très long : >500 000.
  • Efficacité de décharge élevée.
  • Équilibrage du module supercondensateur.
  • Surveillance et protection complètes.
  • Enveloppe compacte et sécurisée.
  • Faible maintenance. 
  • Encombrement minimal.

Le stockage d'énergie par batterie est généralement utilisé pour compenser le délai de démarrage des systèmes de secours du générateur lorsque des applications critiques peuvent être confrontées à des pannes d'alimentation plus longues. Ses caractéristiques sont les suivantes :

  • Autonomie de plusieurs minutes.
  • Durée de vie nominale : 10 ans à 25 °C.
  • Durée de vie : >800
  • Très haute capacité de décharge.
  • Enveloppe compacte et sécurisée.
  • Faible maintenance.

Encombrement minimal.

Select region / language