Specifiche tecniche PCS100 RPC

Are you looking for support or purchase information?

Connessione di rete

Tensione

380 - 480 V ± 10%

(altri tensioni mediante trasformatore)

Sistema di rete

trifase

Frequenza

50 o 60 Hz

Gamma di frequenza

± 5 Hz

Categoria di sovratensione

III

Massima capacità di interferenza

65 kA

Efficienza

> 97,7% (a 480 V)

Protezione da sovraccarico e cortocircuito

Uscita limitata da corrente (200%)

Dati nominali

Potenza nominale

Da 100 kVA a 2000 kVAr
(altre potenze nominali su richiesta)

Correzione delle armoniche

Sì

Compensazione delle asimmetrie di corrente

25 A della corrente nominale

Interfaccia utente

Tipo

Schermo touch a colori LCD 8,4”

Tipo di comunicazione

Ethernet:

Funzioni

Server HTML (solo monitoraggio)

Modbus TCP (solo monitoraggio)

Ambiente

Grado di inquinamento IEC

2

Temperatura di esercizio

da 0°C a 50°C (riduzione di potenza -2% corrente per 1°C oltre 40°C)

Riduzione delle prestazioni in funzione della temperatura

1,0% / 100 m per altezze di installazione superiori a 1000 m, 2000 m massima

umidità dell’aria

< 95%, non è ammessa la condensazione

Select region / language