PCS100 RPC

La soluzione ideale per migliorare la qualità di rete degli impianti elettrici nell'industria e nel commercio

Fattore di potenza, asimmetria di tensione, cadute di tensione dovute a processi di accensione e armoniche sono problemi comuni con l'alimentazione elettrica.

Questi problemi possono anche comportare sanzioni contrattuali o costosi malfunzionamenti delle apparecchiature elettriche se non vengono corretti.

Il PCS100 RPC è un compensatore di potenza reattiva progettato per risolvere questi problemi.

Alimentando la corrente reattiva per stabilizzare la tensione, l'RPC può fornire una soluzione molto conveniente e correggere i problemi comuni.

Si tratta di un sistema elettronico di potenza modulare ad alte prestazioni che risponde immediatamente ai problemi di qualità della rete, fornendo al contempo una correzione continua della potenza reattiva.

La serie di modelli RPC varia da 100 kVA a 2000 kVA e può contribuire ad eliminare alcuni comuni problemi di tensione di alimentazione causati dalla rapida variazione dei carichi. Si tratta, ad esempio, di impianti di saldatura, forni ad arco o anche di impianti fotovoltaici. Guarda il video su YouTube

Avete bisogno di assistenza o di ulteriori informazioni sui prodotti?

Contattaci
Loading documents

La nostra gamma di prodotti