|
Potenza nominale del telaio UPS
|
20 - 120 kVA (3ph);
20 - 80 kVA (1ph)
|
|
Potenza nominale del modulo UPS
|
50 - 40 kVA
|
|
Potenza nominale UPS PF
|
1.0
|
|
Numero massimo di telai paralleli
|
2 (ridondanza)
|
|
Numero massimo di moduli paralleli tra i telai
|
6
|
|
Potenza massima del sistema
|
120 kVA
|
|
Cablaggio
|
3ph + N + PE (3ph);
1ph + N + PE (1ph)
|
|
Tipo UPS
|
Modulare (DPA)
|
|
Topologia
|
Doppia conversione online
|
|
Tensione nominale d’ingresso
|
400/230 VAC, altre su richiesta
|
|
Gamma di tensione
|
Per carichi <100% (-15%, +10%),
<80% (-20%, +10%),
<60% (-25%, +10%)
|
|
Gamma di frequenza
|
50 o 60 Hz (selezionabile)
|
|
Corrente THD al 100% del carico
|
≤ 4%
|
|
Corrente al 100% del carico
|
0.99
|
|
Tensione nominale in uscita
(in funzione del carico)
|
400/230 VAC (3ph);
230 VAC (1ph)
|
|
Tensione THD (con carico lineare)
|
|
|
Frequenza nominale
|
50 o 60 Hz (selezionabile)
|
|
Doppia conversione
|
Fino al 96%
|
|
Modalità eco
|
98,5%
|
|
Interfaccia utente
|
Display grafico di sistema (HMI) +
Pannello LCD modulo UPS
|
|
Porte di comunicazione
|
SNMP; ModBus; spazi per contatti liberi possibili; spazi per contatti liberi possibili
|
|
Software
|
Software di monitoraggio e spegnimento disponibile come opzione
|
I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.