Power Value LI Up e Pro

Caratteristiche principali

Tempo di esecuzione ottimizato

  • Fino a quattro (Up) o sei (Pro) minuti con carico IT tipico
  • Le batterie di alta qualità garantiscono prestazioni stabili
    nel corso degli anni
  • Riduzione al minimo dei costi relativi alla manutenzione e sostituzione
    delle batterie

Facile sostituzione della batteria

  • Cambio delle batterie in pochi secondi
  • Accesso facile e sicuro alla batteria interna
  • Non c'è bisogno di smontare l'intero armadio

Dimensioni compatte

  • Ingombro ridotto
  • Facile da posizionare nelle vicinanze di un computer portatile o di un monitor,
    sotto un tavolo o sul fondo di un rack IT

Uscita ad onda sinusoidale pura

  • Meno contenuto di armoniche, minore velocità del ventilatore e
    rumore acustico ridotto
  • Prestazioni di carico otmizzate e prolungate
    a vita

Caratteristiche del prodotto

Massima semplicità
Questa soluzione di protezione dell'alimentazione elettrica plug-and-play è stata creata dai più importanti progettisti di UPS al mondo per agevolare la vita dell'utente:
•Un display LCD (Pro) intuitivo e un LED touchscreen (Up) permettono di leggere i parametri con il minimo sforzo.
Le interfacce USB e RS232 danno accesso al mondo esterno.
• Le prese dedicate RJ11/RJ45 proteggono i dispositivi di telecomunicazione collegati.
• E la funzione integrata di avviamento a freddo consente all'UPS di avviarsi da solo - quando necessario.

Cura delle batterie
Le batterie interne dell’UPS a tempo di funzionamento migliorato sono progettate per fornire prestazioni stabili e a bassa manutenzione per molti anni di servizio. Una suite completa di gestione delle batterie e il raffreddamento a ventola assicurano che le batterie non siano sovraccaricate e che non si sovraccarichino, non si scarichino troppo profondamente e non si surriscaldino. PowerValue 11LI Pro può essere interfacciato ad un software di gestione UPS su PC per consentire il monitoraggio e la gestione remota di uno o più UPS in un ambiente di rete (LAN o Internet). Il software può non solo prevenire la perdita di dati derivante da interruzioni di corrente e spegnimenti in sicurezza, ma può anche memorizzare i dati di programmazione e i programmi di spegnimento dell'UPS. Il design, la tecnologia e l'esperienza di ABB nella progettazione di UPS di fascia alta sono state distillate nella linea interattiva PowerValue 11LI Up and Pro per produrre un UPS che offre una protezione completa e la massima tranquillità per le vostre applicazioni IT di modeste dimensioni.

La galleria di immagini

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language