Caratteristiche principali

In primo piano

Elevata affidabilità

  • La topologia a doppia conversione protegge il carico da tutti i disturbi in ingresso
  • Collegamento in parallelo fino a tre unità (solo 6-10k) per garantire la ridondanza del sistema
  • Batterie sostituibili dall'utente
  • Ampia tolleranza della tensione d'ingresso

Design flessibile

  • Opzioni di connettività multiple
  • Ogni UPS può essere collegato con un massimo di quattro moduli di batteria in parallelo per un tempo di funzionamento prolungato
  • Tensione DC regolabile e corrente del caricabatterie
  • Modelli a tempo di backup esteso disponibili
  • Migliore densità di potenza disponibile nel segmento di mercato

Basso costo di proprietà

  • Tempo di funzionamento scalabile
  • Elevata efficienza operativa
  • Bassi costi di installazione e aggiornamento
  • Design compatto
  • Fattore di potenza in uscita di 1,0 (solo 6-10 kVA)

Concetto di servizio efficiente

  • Interruttore di bypass di manutenzione integrato ad azionamento manuale (solo 6-10 kVA)
  • Facile configurazione e manutenzione (plug & play)
  • Display di facile utilizzo
  • Opzioni di monitoraggio remoto

Caratteristiche del prodotto

Il PowerValue 11T G2, con la sua tecnologia UPS ABB a basso costo, offre prestazioni elevate ed è ora disponibile per i settori di mercato con esigenze di potenza inferiori: Piccole sale server, apparecchiature critiche di laboratorio o industriali, installazioni di sicurezza e applicazioni di una classe di potenza simile possono ora beneficiare di uno dei 12 modelli PowerValue 11T G2.

Con l'ingombro online dell'UPS più compatto disponibile, PowerValue 11T G2 è dotato di una vera doppia conversione online.

Ciò fornisce una frequenza di uscita flessibile e isola l'UPS dai disturbi a monte, in modo che il carico critico veda solo un'alimentazione in corrente alternata sinusoidale pura, stabile, ben regolata, priva di transienti.

Un fattore di potenza nominale in uscita fino a 1,0 (kVA = kW) significa che il PowerValue 11T G2 fornisce l'11% di potenza attiva in più rispetto ad un UPS con un fattore di potenza di 0,9.
    L'UPS è ottimizzato per i moderni carichi IT e aiuta gli utenti a ridurre il loro budget energetico con la sua doppia efficienza di conversione fino al 95% (fino al 98% in modalità ECO).
  • Bassi disturbi di linea in ingresso: ingresso PF ≥ 0,995 @ 100% di carico lineare - THDi; 3%.
  • Configurazione flessibile per un tempo di esecuzione scalabile: UPS e EBM con e senza batterie (backup lungo)
  • Tensione CC regolabile e corrente del caricabatteria.
  • La tecnologia digitale del caricabatterie fornisce un'impostazione accurata della corrente del caricabatterie e riduce la corrente di ondulazione del caricabatterie.
  • L'UPS viene fornito con una scheda in parallelo integrata e cavi di collegamento in parallelo.
  • Per questa installazione non è necessario alcun hardware aggiuntivo.

La galleria di immagini

Select region / language