Vantaggi e caratteristiche

Una soluzione completa

Massima efficienza grazie alla tecnologia eBoost

SG Series di ABB è uno dei sistemi UPS trifase più efficienti e affidabili disponibili sul mercato, in grado di fornire prestazioni di uscita eccezionali e una protezione affidabile dell'alimentazione per soddisfare le vostre applicazioni critiche. Le soluzioni UPS SG Series sono progettate e ottimizzate per garantire alta efficienza anche in condizioni di carico parziale.

  • Alta efficienza: fino al 94,6% in modalità doppia conversione e fino al 99% in modalità eBoost, la cui tecnologia è disponibile sui modelli da 160-500 kVA.
  • La modalità eBoost riduce al minimo le perdite e permette, ad esempio, di risparmiare fino a 270.000 euro all'anno per un data center da 5 MW (in base ai dati tipici).
  • Il raddrizzatore a IGBT PurePulse mantiene la rete di alimentazione pulita da armoniche ed evita sovradimensionamento, consentendo risparmi sulle dimensioni dei dispositivi di protezione, cablaggio e gruppi elettrogeni.

In un'unica soluzione ecocompatibile, gli UPS SG Series garantiscono una bassa distorsione armonica della corrente in ingresso, una regolazione della tensione in uscita e una risposta dinamica eccellenti, con una conseguente riduzione dei costi di esercizio.

Installazione più semplice e flessibilità della configurazione

  • Accesso frontale per la manutenzione: riduzione del tempo medio di riparazione (MTTR)
  • Ingombro ridotto
  • L'architettura parallela ridondante offre affidabilità, ridondanza e scalabilità
  • Possibilità di esercire in parallelo fino a sei UPS

Elevate prestazioni e disponibilità

  • Alte prestazioni di uscita per proteggere e alimentare anche i carichi più sensibili come quelli informatici, con un fattore di potenza, capacitivo-induttivo (0,9) senza declassamento
  • Eccellente risposta dinamica e minima distorsione armonica della tensione di uscita
  • Trasformatore d’uscita inverter zig-zag per l'isolamento galvanico del carico e a garanzia di maggiori prestazioni per il potere di interruzione
Medium-ABB Robotics 002
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language