Risparmio energetico grazie a un’efficienza del 93%
Efficienza del 97% in modalità ECO
Le basse distorsioni armoniche (<5% THDi) e la correzione del fattore di potenza attiva (ingresso PF 0,99) eliminano le interferenze provenienti da altri componenti della rete
La possibilità di configurare le unità in parallelo e di creare ridondanza (fino a 4 unità in parallelo) aumenta la capacità e la disponibilità del sistema
Il sistema di by-pass integrato, automatico e manuale, semplifica la manutenzione e riduce la necessità di commutatori esterni
Funzionamento con convertitore di frequenza da/a 50 a/da 60 Hz
Soluzione compatta che, con batterie interne, assicura un’autonomia da 5 a 16 minuti
Lo stesso modello può supportare diversi schemi di cablaggio: ingresso trifase e monofase e alimentazione di ingresso singola o doppia
Compila il modulo web e ti contatteremo
Trova velocemente un rivenditore autorizzato ABB