PowerValue 31/11 T: specifiche tecniche

widgets-jump-question

Dati generali

Gamma di potenza del sistema 

Da 10 kVA a 80 kVA

Potenza nominale telaio UPS 

10 / 20 kVA

Fattore di potenza nominale PF di uscita UPS 

0.9

N. max di telai in parallelo 

Fino a 4 unità

Cablaggio

Monofase o trifase + N + PE (selezionabile) 

Tipo UPS 

Tower, stand-alone 

Topologia 

Vera tecnologia on-line a doppia conversione 

Vera tecnologia on-line a doppia conversione 

Ingresso

Tensione nominale di ingresso 

220/380, 230/400, 240/415 V c.a. 

Gamma di tensione 

Monofase da 110 a 276 V c.a. Trifase da 190 a 486 V c.a. 

Gamma di frequenza

Da 45 a 55 Hz per i sistemi da 50 Hz Da 55 a 65 Hz per i sistemi da 60 Hz 

Corrente THD al 100% del carico 

≤5%

Fattore di potenza al 100% del carico 

 ≥0.99

Uscita

Tensione nominale di uscita 

220, 230, 240 V c.a. 

Tensione THD (con carico lineare) 

≤2% 

Frequenza

50 o 60 Hz (selezionabile) 

Efficienza

CA-CA 

Fino a 93%

Modalità Eco

Fino a 97%

Communicazioni

Interfaccia utente 

LCD + LED

Porte di comunicazione 

USB, RS-232, slot SNMP, contatti puliti (opzionali) 

Software

Software di monitoraggio e di arresto disponibile come opzione 

Conformità

Sicurezza

IEC/EN 62040-1

EMC

IEC/EN 62040-2

Prestazioni

IEC/EN 62040-3

Fabbricazione

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

 RoHS IEC/EN 50581:2012

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. 

 


Select region / language