Conceptpower DPA 500: specifiche tecniche

widgets-jump-question

Dati generali 

Gamma di potenza del sistema 

Da 100 kW a 3000 kW

Potenza nominale/Modulo 

100 kW

Potenza nominale/Telaio 

500 kW

Fattore di potenza di uscita 

1.0

N. max di telai in parallelo 

Fino a 6 telai

N. max di moduli paralleli per i telai 

 30 moduli

Cablaggio

Trifase + N + PE 

Tipo UPS

Modulare  (DPA)

Topologia

Vera tecnologia on-line a doppia conversione 

Ingresso

Tensione nominale di ingresso 

220/380, 230/400, 240/415 V c.a. 

Gamma di tensione 

150/204 - 264/460 V c.a. (dipendente dal carico) 

Gamma di frequenza 

35-70 Hz 

Corrente THD al 100% del carico 

< 3.5 %

Fattore di potenza al 100% del carico 

≥ 0.99

Uscita

Tensione nominale di uscita 

220/380, 230/400, 240/415 V c.a. 

Tensione THD (con carico lineare) 

< 2 % 

Frequenza

50 o 60 Hz (selezionabile) 

Efficienza

CA-CA 

Fino a 96%

Modalità Eco

99%

Communicazioni

Interfaccia utente 

LCD a livello di modulo + quadro sinottico Schermo grafico tattile (uno per sistema) 

Porte di comunicazione 

USB, RS-232, slot SNMP, contatti puliti 

Software

Software di monitoraggio e di arresto disponibile come opzione 

Conformità

Sicurezza

IEC/EN 62040-1

EMC

IEC/EN 62040-2

Prestazioni

IEC/EN 62040-3

Fabbricazione

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Le specifiche tecniche possono essere soggette a modifica senza preavviso. 

 


Select region / language