| Gamma di potenza del sistema | da 10 kW a 80 kW |
| Potenza nominale/Modulo UPS | 10 / 20 kW |
| Potenza nominale/Telaio UPS | 10 / 20 / 40 / 80 kW |
| Fattore di potenza di uscita UPS | 1.0 |
| N. max di telai in parallelo | 1 subtrack |
| N. max di moduli paralleli per i telai | 4 moduli |
| Cablaggio | Trifase + N + PE |
| Tipo UPS | Modulare (DPA) |
| Topologia | Vera tecnologia on-line a doppia conversione |
| Tensione nominale di ingresso | 220/380, 230/400, 240/415 V c.a. |
| Gamma di tensione | Da 150/204 a 264/460 V c.a. (dipendente dal carico) |
| Gamma di frequenza | 35-70 Hz |
| Corrente THD al 100% del carico | < 3 % |
| Fattore di potenza al 100% del carico | ≥ 0.99 |
| Tensione nominale di uscita | 220/380, 230/400, 240/415 V c.a. |
| Tensione THD (con carico lineare) | < 1.5 % |
| Frequenza | 50 o 60 Hz (selezionabile) |
| CA-CA | Fino a 96% |
| Modalità Eco | 98% |
| Interfaccia utente | LCD a livello di modulo + quadro sinottico Display remoto di sistema, opzionale |
| Porte di comunicazione | USB, RS-232, slot SNMP, contatti puliti |
| Software | Software di monitoraggio e di arresto disponibile come opzione |
| Sicurezza | IEC/EN 62040-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2 |
| Prestazioni | IEC/EN 62040-3 |
| Fabbricazione | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.