DPA UPScale ST: le applicazioni


Progettato per applicazioni di media potenza, DPA UPScale ST assicura una protezione dell'alimentazione realmente modulare da 10 a 200 kW (da 1 a 10 moduli) in un solo telaio standard. Il suo design flessibile consente di adottare il modello “pay as you grow”, ideale per le situazioni che prevedono modifiche dei requisiti rapide e impreviste. DPA UPScale ST consente di ridurre i costi grazie alle migliori prestazioni di efficienza della categoria, a un’implementazione rapida ed efficiente e a costi d’esercizio globali estremamente contenuti.