I modelli di PowerScale

Are you looking for support or purchase information?

PowerScale Cabinet A  10-15-20 kVA

  • Potenza nominale telaio UPS: 10/9, 15/13,5, 20/18 kVA/KW

  • Batterie: 7/9 Ah

  • Configurazione parallela, fino a 20 unità

  • Dimensioni (L x A x P): 345 x 720 x 710 mm

  • Peso, senza batterie (kg): 60, 62, 64  

PowerScale Cabinet B 10-15-20-25 kVA

  • Potenza nominale telaio UPS: 10/9, 15/13,5, 20/18, 25/22.8 kVA/KW

  • Batterie: 7/9 Ah

  • Configurazione in parallelo: fino a 20 unità

  • Dimensioni (L x A x P): 345 x 1045 x 710 mm

  • Peso, senza batterie (kg): 88, 90, 92, 94 

PowerScale Cabinet C 25-30-40-50 kVA

  • Potenza nominale telaio UPS: 25/22,5, 30/27, 40/36, 50/45 kVA/kW

  • Batterie: 7/9 Ah e 28 Ah

  • Configurazione in parallelo: fino a 20 unità

  • Dimensioni (L x A x P): 440 x 1400 x 910 mm

  • Peso, senza batterie (kg): 151/135, 160/145, 165/150, 170/155 (7/9 Ah)