| Gamma di potenza del sistema | Da 10 kVA a 1000 kVA |
| Potenza nominale telaio UPS | 10/9-15/13,5-20/18-25/22,8-30/27-40/36-50/45 kVA/kW |
| Fattore di potenza nominale PF di uscita UPS | 0.9 |
| N. max di telai in parallelo | Fino a 20 unità |
| Cablaggio | Trifase + N + PE |
| Tipo UPS | Tower, stand-alone |
| Topologia | Doppia conversione on-line reale |
| Tensione nominale di ingresso | 220/380, 230/400, 240/415 V c.a. |
| Gamma di tensione | Da 150/204 a 264/460 V c.a. (dipendente dal carico) |
| Gamma di frequenza | 35-70 Hz |
| Corrente THD al 100% del carico | ≤3% |
| Fattore di potenza al 100% del carico | ≥0.99 |
| Tensione nominale di uscita | 220/380, 230/400, 240/415 V c.a. |
| Tensione THD (con carico lineare) | <2% |
| Frequenza | 50 o 60 Hz (selezionabile) |
| CA-CA | Fino a 95.5% |
| Modalità Eco | 98% |
| Interfaccia utente | LCD + quadro sinottico |
| Porte di comunicazione | USB (opzionale), RS-232, slot SNMP, contatti puliti (opzionali) |
| Software | Software di monitoraggio e di arresto disponibile come opzione |
| Sicurezza | IEC/EN 62040-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2 |
| Prestazioni | IEC/EN 62040-3 |
| Fabbricazione | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.