È possibile collegare contemporaneamente fino a 10 unità per ottenere più di un megawatt di potenza dell'UPS o di alimentazione di backup ridondante.
Questa modularità significa che la capacità del sistema UPS può essere dimensionata per soddisfare i
requisiti di potenza utile in uscita e che, al variare di tali requisiti, possono essere aggiunte nuove capacità. Questo permette un notevole risparmio energetico per l'intera durata di vita dell'UPS.
Risparmio di spazio e facilità di manutenzione
Il design meccanico compatto consente occupa solo 0,30 m², mentre la circolazione frontale verso l'alto consente l'installazione direttamente contro una parete. Per la manutenzione è necessario solo l’accesso sul pannello frontale. Questo riduce lo spazio totale necessario, comprese le distanze di manutenzione, e riduce i tempi di assistenza e manutenzione.