| Gamma di potenza | 60 kW – 120 kW |
| Potenza nominale per telaio UPS | 60 / 80 / 100 / 120 kW |
| Fattore di potenza di uscita | 1.0 |
| N. massimo di telai in parallelo | Fino a 10 unità |
| Cablaggio | 3ph + N + PE |
| UPS | Standalone tower |
| Topologia | Vera tecnologia on-line a doppia conversione |
| Tensione nominale di ingresso | 220/380, 230/400, 240/415 VAC |
| Tolleranza di tensione (230/400Vca) | < 100 % del carico: -10 %, +15 % della tensione nominale
< 80 % del carico: -20 %, +15 % della tensione nominale
< 60 % del carico: -30 %, +15 % della tensione nominale |
| Frequenza | 35-70 Hz |
| Distorsione corrente al 100% del carico | ≤ 4 % |
| Fattore di potenza al 100% del carico | 0.99 |
| Tensione nominale di uscita | 220/380, 230/400, 240/415 VAC |
| Distorsione tensione (con carico lineare) | <2% |
| Frequenza | 50 or 60 Hz (selezionabile) |
| AC-AC | Fino a 96% |
| Eco-mode | 99% |
| Interfaccia utente | LCD + diagramma sinottico |
| Porte di comunicazione | USB, RS-232, slot SNMP, contatti a potenziale zero |
| Software | Software di monitoraggio e spegnimento disponibile come opzione |
| Sicurezza | IEC/EN 62040-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2 |
| Prestazioni | IEC/EN 62040-3 |
| Fabbricazione | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso.