Select Language
  • English
  • italiano
  • suomi
  • español
  • Deutsch
  • français
  • 中文
  • Deutsch (Schweiz)
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • 日本語 (日本)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

MegaFlex DPA (IEC)

Mercato Svizzero
USV_Headerpix

L'innovazione al vostro servizio

Si tratta di un UPS altamente efficiente, scalabile, la cui protezione su alte potenze è stata portata a un livello completamente nuovo senza scendere a compromessi. Disponibile in gamma di potenza da 250kW a 1,5MW.

 

Questo UPS modulare è progettato specificamente per ambienti critici ad alta densità di apparecchiature informatiche sia in aziende private che in enti pubblici, oltre che in data center per la colocation, l'hosting cloud e le telecomunicazioni. La tecnologia DPA offre totale ridondanza e tolleranza ai guasti in modo del tutto originale e unico nel mondo degli UPS. Ciò si traduce in una maggiore affidabilità e disponibilità del sistema che va ben oltre qualsiasi altra soluzione UPS modulare presente sul mercato.

megaflex_dpa_front_1mw (1) megaflex_dpa_hr2960ebeec1f463c09537ff0000433538 power_module_front (1)

MegaFlex DPA 1 MW

MegaFlex DPA 1.5 MW

Power Module

Avete bisogno di assistenza o di ulteriori informazioni sui prodotti?

Contattaci

Cosa offre l'UPS MegaFlex DPA

Approccio flessibile

  • Soluzioni facilmente scalabili
  • Protezione dell'alimentazione fino a 1500 kW in un singolo UPS con moduli aggiuntivi
  • Capacità di potenza ridondante: 1000 kW N+1, 1250 kW N+1
  • Approccio collaborativo e focalizzato al cliente

Efficienza ottimizzata

  • Perdite di energia, dissipazione del calore e costo dell'elettricità ridotti al minimo in doppia conversione o in modalità Eco
  • La ripartizione intelligente del carico ottimizza il consumo energetico
  • Efficienza del sistema ottimizzata in condizioni di basso carico con la modalità Xtra VFI di ABB
  • Garanzia complessiva per tutta la durata di vita del prodotto di 15 anni

Operatività affidabile

  • La tecnologia DPA™ massimizza la disponibilità di alimentazione
  • Moduli di potenza sostituibili in linea per garantire la continuità operativa
  • Isolamento automatico di qualsiasi modulo di potenza difettoso
  • Progetto tollerante ai guasti per garantire la continuità dell'alimentazione
  • Facilità di gestione grazie al monitoraggio locale e remoto in tempo reale

Innovazione ai massimi livelli

  • Tecnologia comprovata da esperti di R&D leader a livello mondiale
  • Roadmap tecnologica ben definita
  • Manutenzione predittiva a prova di guasto
  • Xtra VFI per un uso ottimizzato dell'energia
  • Cable-free design

Saperne di più

Loading documents

Select region / language