PowerLine DPA

Alimentazione sicura per applicazioni industriali

PowerLine DPA esegue la doppia conversione online e rende disponibili i vantaggi della speciale architettura UPS modulare di ABB in luoghi dove le condizioni operative per le apparecchiature elettroniche sono difficili.
PowerLine DPA si basa sulla Distributed Parallel Architecture (DPA) di ABB, che è un UPS ottimale in termini di disponibilità, flessibilità, sicurezza, costi e facilità d'uso.

Grazie alla sua struttura robusta, il sistema è adatto per le seguenti applicazioni in impianti industriali con diverse temperature ambiente, elevata esposizione alla polvere, elevata umidità e impurità corrosive.
La vita utile di PowerLine DPA è fissata a 15 anni.

Come possiamo essere d’aiuto?

Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language