ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Sistema di monitoraggio a supporto della diagnosi energetica

abbability_energyassetmanager

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager è la soluzione in cloud che integra l'analisi dei consumi energetici e la manutenzione predittiva degli asset in un’unica dashboard intuitiva. Offre, da remoto, la totale visibilità del comportamento dei quadri elettrici e degli asset, dando indicazioni per minimizzare i costi e garantire performance e sicurezza ottimali.

Case history ADLER-1

ADLER Spa Resort THERMAE

Gli interruttori intelligenti di ABB insieme alla piattaforma ABB Ability™ Energy and Asset Manager consentono di effettuare il monitoraggio in tempo reale dei consumi della struttura, anche da remoto

Leggi la storia di successo

Vuoi saperne di più?

Contattaci
brochure

ABB Ability™ Energy and Asset Manager 

Scarica la brochure

Le funzionalità di monitoraggio e analisi dei consumi energetici in piattaforma

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager svolge una doppia funzione.
ability-energy-manager

Energy Manager

Consente la comprensione dei consumi energetici in tempo reale e identifica le aree di miglioramento. Inoltre, è scalabile, da un sito singolo a un impianto multi sito con centinaia di utenti.

  • Ottimizza i costi energetici
  • Evita sprechi
  • Consente l’allocazione dei costi
ability-asset-manager

Asset Manager

Consente di gestire in modo semplice e flessibile la performance degli asset. Con la sua interfaccia intuitiva è possibile vedere e ottimizzare il comportamento dell’apparecchiatura del sito, minimizzando gli interventi di manutenzione non pianificati.

  • Riduce il costo totale della proprietà
  • Massimizza i tempi di attività
  • Migliora la sicurezza

 

Il valore dell’efficienza energetica

Con ABB Ability™ Energy and Asset Manager migliori le performance generali e risparmi fino al:
20%
100
40
30

Monitoraggio energetico nell’industria: le applicazioni per Casar e Fiorentini

Scopri anche

 

Download

 

​Prendi parte alla trasformazione digitale con ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Richiedi una demo
richiedi-demo
Select region / language