|
Zakres mocy systemu
|
100 kW – 3000 kW
|
Moc znamionowa modułu zasilacza UPS
|
100 kW
|
|
Moc znamionowa ramy zasilacza UPS
|
500 kW
|
|
Znamionowy współczynnik mocy wyjściowej zasilacza UPS
|
1.0
|
|
Konfiguracja równoległa
|
Do 5 modułów w jednej szafie (500 kW)/do 6 szaf w układzie równoległym (3 MW)
|
|
Okablowanie
|
400V IEC
3 fazy + N + PE
|
480V UL
3 fazy + PE
|
|
Typ zasilacza UPS
|
Modułowy (DPA)
|
|
Topologia
|
Podwójna konwersacja on-line, zdecentralizowana architektura równoległa
|
| Obsługa |
Pełny dostęp od przodu |
|
Znamionowe napięcie wejściowe
|
400V IEC
220/380, 230/400,
240/415 VAC
|
480V UL
3 x 480VAC
|
|
Zakres napięcia
|
400V IEC
150/204 - 264/460 VAC
(zależnie od obciążenia)
|
480V UL
< 100% (-10%,+15%)
< 80% (-20%,+15%)
< 60% (-30%,+15%)
|
|
Zakres częstotliwości
|
400V IEC
35-70 Hz
|
480V UL
60 Hz
|
|
Współczynnik THD prądu przy obciążeniu 100%
|
< 3.5 %
|
<3.5% |
|
Współczynnik mocy
|
0.99
|
0.99
|
|
Znamionowe napięcie wyjściowe
|
400V IEC
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
480V UL
3 x 480VAC |
|
Współczynnik THD napięcia (przy obciążeniu liniowym)
|
< 2 %
|
|
Częstotliwość
|
50 lub 60 Hz (do wyboru)
|
60 Hz |
|
AC-AC
|
Do 96%
|
>96%
|
|
Tryb Eco
|
99%
|
≥99%
|
|
Interfejs użytkownika
|
Graficzny ekran dotykowy (jeden na ramę w standardzie), zdecentralizowany wyświetlacz LCD+tablica synoptyczna (jedna na moduł w standardzie)
|
|
Porty komunikacyjne
|
USB, RS-232, styki bezpotencjałowe, SNMP
RS-485, Modbus TCP/IP, SNMP, Bacnet
|
|
Interfejs klienta
|
Zdalne wyłączenie, interfejs zespołu prądotwórczego, zewnętrzny styk obejściowy
|
|
Bezpieczeństwo
|
400V IEC
IEC/EN 62040-1
|
480V UL
UL 1778 wydanie 5, CSA C22.2 No. 107.3-14 3rd Ed.
|
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
400V IEC
IEC/EN 62040-2
|
480V UL
IEC/EN 62040-2 C3
|
|
Wydajność
|
400V IEC
IEC/EN 62040-3
|
480V UL
IEC/EN 62040-3
|
|
Produkcja
|
400V IEC
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
|
480V UL
ISO 9001:2008
|
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia