|
Zakres mocy systemu
|
10 kW – 200 kW
|
Moc znamionowa madułu zasilacza UPS
|
10 / 20 kW
|
|
Moc znamionowa ramy zasilacza UPS
|
80 / 60 / 120 / 200 kW
|
|
Znamionowy współczynnik mocy wyjściowej zasilacza UPS
|
1.0
|
|
Maksymalna moc na ramę
|
200 kW / 10 modułów
|
| Maksymalna liczba równoległych modułów w ramach |
20 modułów / do 4 ram |
|
Okablowanie
|
3 fazy + N + PE
|
|
Typ zasilacza UPS
|
Modułowy (DPA)
|
|
Topologia
|
Rzeczywista podwójna konwersja on-line
|
|
Znamionowe napięcia wejściowe
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Zakres napięcia
|
150/204 - 264/460 VAC (zależnie od obciążenia)
|
|
Zakres częstotliwości
|
35-70 Hz
|
|
Współczynnik THD prądu przy obciążeniu 100%
|
< 3 %
|
|
Współczynnik mocy przy obciążeniu 100%
|
≥ 0.99
|
|
Znamionowe napięcie wyjściowe
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Współczynnik THD napięcia (przy obciążeniu liniowym)
|
< 1.5 %
|
|
Częstotliwość
|
50 or 60 Hz (do wyboru)
|
|
AC-AC
|
Do 96%
|
|
Tryb Eco
|
98%
|
|
Interfejs użytkownika na poziomie modułu
|
Panel sterowania LCD + tablica synoptyczna
|
| Interfejs użytkownika na poziomie systemu |
Wyświetlacz graficzny (opcja) |
|
Porty komunikacyjne
|
USB, RS-232, gniazdo SNMP, styki bezpotencjałowe
|
|
Oprogramowanie
|
Oprogramowanie do monitorowania i wyłączania, dostępne jako opcja
|
|
Bezpieczeństwo
|
IEC/EN 62040-1
|
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
IEC/EN 62040-2
|
|
Wydajność
|
IEC/EN 62040-3
|
|
Produkcja
|
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
|
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.