DPA UPScale ST S2

Najlepszy w swojej klasie modułowy zasilacz UPS zapewniający nieprzerwaną działalność firmy

Zasilacz DPA UPScale ST S2 firmy ABB to modułowy zasilacz UPS opracowany do zastosowań o niskim lub średnim poborze energii. Ten zasilacz UPS stanowi kompletne rozwiązanie w zakresie ochrony zasilania, obejmujące ramę, moduły zasilacza UPS, akumulatory i urządzenia komunikacyjne. System oferuje ochronę zasilania od 10 kW do 200 kW w jednej ramie, a w przypadku rosnącej infrastruktury średniej wielkości można utworzyć poziomą konfigurację równoległą, zwiększając moc do 400 kW. Ten w pełni skalowalny i łatwy w konserwacji zasilacz UPS oferuje niezrównany czas pracy bez przestojów i efektywność energetyczną.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Pozostała oferta w zakresie ochrony zasilania