Zastosowania

Zaprojektowany do zastosowań o małym lub średnim poborze energii zasilacz DPA UPScale ST S2 zapewnia prawdziwie modułową ochronę zasilania od 10 do 200 kW (od jednego do dziesięciu modułów) w jednej ramie zgodnej z normami branżowymi. Jego elastyczna konstrukcja oferuje model „płać w miarę rozwoju”, co ułatwia zwiększanie rozmiaru zainstalowanego zasilacza UPS w miarę wzrostu wymagań w zakresie poboru mocy oraz łączenia systemów w konfiguracji równoległej aż do mocy 400 kW. Zasilacz DPA UPScale ST umożliwia redukcję kosztów dzięki najlepszej w klasie sprawności, szybkiemu i efektywnemu wdrażaniu i niezwykle niskim całkowitym kosztom operacyjnym.

Typ kabla ST 40  ST 60  ST 80 ST 120  ST 200 
Liczba modułów na ramę  2  3  4  6  10
Liczba równoległych ram w jednym systemie  4  4  4  3  2
Maksymalna liczba modułów w jednym systemie  8  12  16  18  20
Maksymalna całkowita moc systemu bez redundancji  160 kW  240 kW  320 kW  360 kW  400 kW

DPA-UPScale-ST-S2-200-200kW
Select region / language