Dostępne są następujące modele zasilacza DPA UPScale ST

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

DPA UPScale ST 40

  • Moc znamionowa ramy zasilacza UPS: 40 kW

  • Akumulatory: 80 x 7/9 Ah

  • Maksymalna moc nadmiarowa na ramę: 20 kW (N+1)

  • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 550x1135x775 mm

  • Waga z modułami i bez akumulatorów(kg): 130-136 

DPA UPScale ST 60

  • Moc znamionowa ramy zasilacza UPS: 60 kW

  • Akumulatory: 240 x 7/9 Ah

  • Maksymalna moc nadmiarowa na ramę: 40 kW (N+1)

  • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 550x1975x775 mm

  • Waga z modułami i bez akumulatorów (kg): 229-238

DPA UPScale ST 80

  • Moc znamionowa ramy zasilacza UPS:80 kW

  • Akumulatory: tylko zewnętrzne

  • Maksymalna moc nadmiarowa na ramę: 60 kW (N+1)

  • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 550x1135x775 mm

  • Waga z modułami i bez akumulatorów (kg): 257-169

DPA UPScale ST 120

  • Moc znamionowa ramy zasilacza UPS:120 kW

  • Akumulatory: tylko zewnętrzne

  • Maksymalna moc nadmiarowa na ramę: 100 kW (N+1)

  • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 550x1975x775 mm

  • Waga z modułami i bez akumulatorów (kg): 245-263

DPA UPScale ST 200

  • Moc znamionowa ramy zasilacza UPS: 200 kW

  • Akumulatory: tylko zewnętrznie

  • Maksymalna moc nadmiarowa na ramę: 180 kW (N+1)

  • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 550x1975x775 mm

  • Waga z modułami i bez akumulatorów (kg): 360-389