PCS100 MV UPS

Projetada para grandes fábricas exemplo de mega data centers, a UPS de média tensão PCS100 é a solução para qualquer indústria de elevada potência.

 

Proteção de energia completa

Experimente a proteção completa de energia para seus negócios instalando a UPS PCS100 MV da ABB. As classificações de vários megawatts permitem que os clientes escolham a solução mais adequada às suas aplicações. Com uma eficiência acima de 99% e uma ampla variedade de opções de armazenamento de energia, a UPS PCS100 MV da ABB é a solução ideal para suas necessidades de proteção de energia.

Baixo custo de propriedade

A UPS PCS100 MV foi projetada para fornecer energia limpa, fiável e eficiente, além de reduzir os custos para clientes de indústria e em grandes data centers que possuem cargas críticas ou sensíveis. A topologia de conversão única usada é uma escolha natural para média tensão, pois as perdas são extremamente pequenas, o que significa que eficiências acima de 99,5% podem ser alcançadas. A UPS PCS100 MV pode ser instalada para proteger a alimentação completa ou apenas cargas sensíveis selecionadas.

Possibilidades de retrofit

A UPS PCS100 MV pode começar em 2 MVA e crescer em tamanho à medida que a fábrica ou o data center se desenvolver. Além da modularidade EDU, a UPS PCS100 MV possui modularidade do inversor, oferecendo níveis extremamente elevados, de disponibilidade por meio da redundância do inversor.

Procura informação sobre compras ou serviços de assistência?

Loading documents

Other power protection solutions offered