|
Güç aralığı
|
150 - 3600 kVA
|
Gerilim (modele özgü)
|
220 V - 480 V, 3-fazlı
|
|
Nominal besleme frekansı
|
50 Hz veya 60 Hz
|
|
Gerilim
|
Nominal giriş gerilimini eşleştirmek için
|
|
Deplasman Güç Faktörü
|
0 geride - 0.9
|
|
Verimlilik
|
Tipik olarak > %98
|
|
Çökme düzeltme tepkisi
|
İlk < 250µs, toplam < ½ çevrim
|
|
Gerilim regülasyonu hassasiyeti
|
±1% tipik, ±%2 maksimum
|
|
Çökme düzeltme hassasiyeti
|
±%4
|
|
Sürekli regülasyon aralığ
|
±%10
|
|
Çökme düzeltme yeteneği
|
%40
|
|
Aşırı yük kapasitesi
|
30 saniyede %150, her 500 saniyede bi
|
|
Bypass aşırı yük kapasitesi
|
10 dakika için %125, 1 dakika için %150, 1 saniye için %500, 200 ms için %2000
|
|
Çalışma sıcaklığı aralığı
|
0° C ila 50° C
32° F ila 122° F
|
|
Gürültü
|
<75 dBA @ 2m
|
|
Muhafaza sınıfı
|
IP20
|
| Kullanıcı Arayüzü
|
10,1" renkli dokunmatik ekran, çok dilli
|
| Dokunmatik ekran
|
Tam parametre kontrolü, sistem olay günlüğü, gerilim olay günlüğü
|
| İletişim |
Ethernet, Modbus TCP, E-posta
|
| Kalite |
ISO 9001 |
| Çevre |
ISO 14001 |
| Uygunluk işaretleri |
CE, C-Tick |
| Güvenlik |
IEC 62103 |
| Elektromanyetik uyumluluk |
Emisyonlar: CISPR 11 Sınıf A Grup 1
Bağışıklık: IEC 61000-6-2 |
| Performans |
IEC 61000-4-34 |
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.