Cyberex® Kritik Görev (MC Serisi)
200-800A dijital statik transfer şalteri ve PDU entegrasyonu
Kritik Görev (MC) Serisi, bir ünite içindeki çıkış dağıtım cihazlarının ortak bir grubunu besleyen iki kaynak kullanarak yedekli çalışma sağlar.
Cyberex SuperSwitch4 Dijital Statik Transfer Şalteri (DSTS) ve bir Cyberex güç dağıtım ünitesinin (PDU) entegrasyonuyla, MC serisi, farklı ekipman yükleri ve maksimum büyüme için en yüksek düzeyde kişiselleştirme sağlar. Gelişmiş haberleşme ve branşman devre yönetimi ile birleştiğinde MC Serisi, tesisiniz için maksimum çalışma süresi sağlayacak tasarım öğesinin anahtarıdır.
MC11 Serisi, tali besleme kesicileri ve/veya panoları içerebilen çıkış dağıtım cihazlarını besleyen bir trafonun girişindeki bir Cyberex SuperSwitch 3 Dijital Statik Transfer Şalteridir (DSTS)
Bu entegre paketler, kurulumu kolay, fabrikada test edilmiş tek bir ünite sunar ve tümü kompakt bir alan içerisinde olduğunda pahalı kabin içi kablolamaya yer vermezler. Bu kompakt boyut, değerli zemin alanını en üst düzeye çıkarır ve elektrik kablolama maliyetlerini azaltır. Çok sayıda mevcut dağıtım özelliği ve gelişmiş haberleşmeye sahip kapsamlı devre yönetimi, en üst düzeyde tasarım esnekliği ve güvenilirliği sağlar.
| Trafo kVA |
DSTS Gerilim Derecesi |
DSTS Akım Derecesi |
Etkili kVA Geçişi |
| [75] [100] [125] [150] |
480 VAC |
200 |
[50] [75] [100] [125] [150] |