|
Sistem güç aralığı
|
10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 kVA
|
| UPS çıkış nominal güç faktörü |
0.8 |
| Maks. paralel kabin sayısı |
2 kabine kadar |
| Topoloji |
Gerçek online çift çevrim |
| Muhafaza Boyutları |
10 - 40 kVA*: 37"G x 34.25"D x 81.5"Y
(* Yalnızca 40 kVA yüksek veri yolu)
40 - 80 kVA: 80"G x 38.25"D x 81.5"Y
|
|
Nominal giriş gerilimi
|
480 VAC 3W+G. Diğer gerilimler ayrıca mevcuttur
|
|
Giriş gerilimi aralığ
|
Nominalden +10, -20%VAC
|
Giriş güç faktörü
|
0,75 @ tam yük ve nominal
|
Akım devreye girmesi
|
10 saniyede tam yüke kadar
|
Giriş akımı
|
THD% 30–35% tipik
|
|
Nominal çıkış gerilimi
|
120 VAC 2W+G (diğer gerilimler de mevcuttur)
|
|
Gerilim regülasyonu
|
%0 ile %100 yük değişimi arasında <± %0,5
kararlı durum
|
|
Transient tepkisi maks.
|
%100 yük adımı için <± %15
|
Toparlanma
|
16 ms içinde nominal değerin ± %1'ine geri
dönme
|
Gerilim distorsiyonu
|
Doğrusal yükler: <± %2 @%100 yük
Doğrusal olmayan yükler: <± %4 @%100 yük
|
Aşırı yük
|
10 dakika boyunca %150'ye kadar
|
Aşırı yük statik bypass
|
0,1 saniye boyunca %1000
|
Frekans
|
60 Hz
|
Frekans Kararlılığı
|
± %0.01
|
Frekans dönüş hızı
|
Fabrika ayarı 1Hz/s, kullanıcı tarafından ayarlanabilir aralık:
0.2 – 100Hz/s
|
|
Kullanıcı arayüzü
|
Tam renkli dokunmatik ekran, 6" X 8”
|
|
Haberleşme portları
|
USB Servis Portu, RS-485, Modbus RTU ve ASCII
|
|
Göstergeler
|
Mimik, LED
|
| Akustik gürültü seviyesi |
Yedek fanlar ile 3 metrede tipik
65 dbA |
|
Çalışma sıcaklığı
|
0–40°C
|
|
Bağıl nem
|
5–%95 yoğuşmasız
|
| Muhafaza Korumas |
NEMA 1 |
|
Çalışma Yüksekliği
|
1000 metreye kadar yükte değer kaybı yok
|
| Erişim |
İşlemler veya bakım için arkadan veya yandan erişim gerekmez
|
| Online çift çevrim verimi |
Tipik %83 (kW çıkış/kW giriş) |
Soğutma
|
Yedek kabin fanları ile hava soğutmalı
|
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.