|
Nominal gerilim
|
6,6 kV‘a kadar
|
| Nominal akım |
600 A
|
|
Güç sistemi tipi
|
3-Faz (3-Tel) IT veya TN
|
|
Nominal frekans
|
50 veya 60 Hz
|
|
Temel Darbe Seviyesi (BIL)
|
60 kV
|
|
Nominal Kapasite
|
6.0 MVA‘a kadar
|
|
Deplasman Güç Faktörü
|
0,7 geri ila 0,9 önde
|
|
Transfer süresi
|
≤ 1.8 ms (tipik)
|
|
Otonomi süresi
|
15dk.’ya kadar
|
|
Frekans hassasiyeti
|
0.10% (İnverter çalışması)
|
| Gerilim hassasiyeti |
± %5,0 (İnverter çalışması) |
| Gerilim bozulması
|
< %2,5, doğrusal yükler için |
|
Nominal DC gerilimi
|
750 V dc
|
|
Deşarj Gerilimi Aralığı
|
812 V dc ila 554 V dc
|
|
Yeniden şarj gücü
|
Tipik olarak nominal kVA’in %10’u
|
Depolama teknolojisi
|
Ultra kapasitörler, volanlar veya bataryalar (kurşun asit, Li-Ion) |
| Minimum Çıkış gerilimi |
> %95, deşarj sonunda |
|
Verimlilik
|
%99.5 (tipik)
|
|
OG muhafaza IP sınıfı
|
IP23
|
| AG muhafaza IP sınıfı |
IP20 |
| IEC kirlilik derecesi sınıf |
3 |
| Çalışma sıcaklığı |
0°C to 40°C (enerji depolama hariç) |
| Gürültü |
75 dBA ripik, 1 m'de |
| Soğutma |
zorlamalı hava soğutma |
|
Malzeme
|
Elektro galvanizli çelik
|
|
Renk
|
RAL 7035
|
| Muhafaza erişimi
|
Anahtar kilitli menteşeli kapılar
|
|
Tip
|
Renkli LCD Dokunmatik Ekran |
| Haberleşmeli tipi |
Modbus TCP, web sunucusu, dijital I/O |
| Kalite |
ISO 9001 |
| Performans |
IEC 62040-3, VFD SS 211 |
| Yapı ve güvenlik |
IEC 60664-1
IEC 62271-200 |
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.