Sadeliğin ta kendisi
Bu tak ve çalıştır güç koruma çözümü, kullanıcının hayatını kolaylaştırmak amacıyla, dünyanın önde gelen UPS tasarımcıları tarafından yaratılmıştır.
• Sezgisel bir LCD ekran (Pro) ve dokunmatik LED ekran (UP) parametrelerin minimum zahmet ile okunmasını sağlar.
USB ve RS232 arayüzleri dış dünyaya erişim sağlar.
• Özel RJ11/RJ45 soketleri bağlı telekomünikasyon cihazlarını korur.
• Entegre bir soğuk başlatma özelliği, gerektiğinde UPS'in kendi kendine başlayabileceği anlamına gelir.
Bataryalarınızın bakımı
UPS'in iyilleştirilmiş çalışma süresine sahip bataryaları, uzun çalışma ömrü boyunca size istikrarlı ve düşük bakım performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kapsamlı bir batarya yönetim paketi ve fan soğutma özelliği, bataryaların aşırı yüklenmemesini ve aşırı şarj edilmemesini, çok derin deşarj edilmemesini veya aşırı ısınmamasını sağlar. PowerValue 11LI Pro, ağ ortamında (LAN veya İnternet) bir veya daha fazla UPS’in uzaktan izlenmesine ve yönetilmesine imkan vermek için PC üzerindeki bir UPS yönetim yazılımına arayüzlenebilir. Yazılım, yalnızca elektrik kesintilerinden ve güvenli kapatmalardan kaynaklanan veri kaybını önleyemez, aynı zamanda programlama verilerini ve UPS kapatma programlarını da depolayabilir. ABB’nin üst düzey UPS mühendisliğindeki tasarım, teknoloji ve kalite deneyimi, orta ölçekli IT uygulamalarınız için tam koruma ve iç rahatlığı sunan bir UPS üretmek üzere, şebeke etkileşimli (line-interactive) PowerValue 11LI Up ve Pro'da bir araya getirildi.