20kW–600kW
|
| 20kW |
120kW
|
| 1.0 |
Online çift çevrim, trafo, modüler,
Merkezi Olmayan Paralel Mimari |
| Tek kabinde 6 modüle kadar/paralel halde 5 modüle kadar |
| Alttan |
| Sadece önden erişim |
| Dahili (standart) |
| 5 tel, 3 faz + nötr + toprak |
| 3 x 208/120V + nötr + toprak |
< %100 (–%15, +%10),
< %80 (– %20, +%10),
< %60 (– %30, +%10) |
| < %100 yükte %4 |
| 50/60Hz ± %5 |
| 0,99 @ %100 yük |
| Var |
| 3 x 208/120V + nötr + toprak |
| ± %2.5 |
| < %2, lineer modda |
| 50/60Hz |
Nominal yükte %94’e kadar
|
| IP 20 |
−25° to +70°C
|
| 0° to +40°C |
| 1000 m, değer kaybı olmadan |
| 25 – 35 batarya |
| VRLA, NiCd |
| Her modül setinde merkezi olmayan şarj cihazı |
Dokunmatik grafik ekran (standart olarak kabin başına bir adet)
Merkezi olmayan LCD + mimik şeması (standart olarak modül başına bir adet) |
| USB, RS-232, gerilimsiz kontaklar, SNMP (opsiyonel) |
| Uzaktan kapatma, gen-set arayüzü, harici bypass kontağı |
| UL 1778 5. baskı, CSA C22.2 No. 107.3-14 Üçüncü Baskı |
| IEC/EN 62040-2 C3 |
| ISO 9001:2008 |
| 1517 lbs. (688 kg) |
| 31.16" x 77.76" x 35.17" (791 x 893 x 1975.5 mm) |
Not: Yapılandırmalar, özellikler, öneriler ve talimatlar için ABB Conceptpower DPA 120 teknik dokümanlarına bakınız.