TLE Serisi IEC

ABB’nin TLE Serisi UPS’i ile kritik yükünüz için temiz, güvenilir güç

 

TLE Serisi, birçok uygulamada kritik güç koruması sağlamak için en iyi performansı gösteren üç fazlı UPS sistemlerinden biridir. UPS, VFI (gerilim frekansından bağımsız) modunda çalışır ve çok yüksek verimlilik seviyeleri elde etmek için üç seviyeli dönüştürücü teknolojisine sahip yenilikçi bir kontrol algoritması kullanır. Bu yenilikçi ürün, hem çift çevrim modunda hem de eBoost™ işletim modunda sınıfının en iyisi verimliliği sağlar.

TLE Serisi UPS, endüstri lideri güvenilirlik ve verimliliğin yanı sıra çıkışta temiz güç ve birleşik güç faktörü sağlar. Birden çok üniteyi paralel olarak çalıştırmak için ABB'nin benzersiz RPA™ (yedekli paralel mimari) teknolojisi kullanılarak güvenilirlik daha da artırılabilir. Tüm ABB UPS sistemleri yaşam döngüleri boyunca eğitim, uygulama uzmanlığı ve 7/24 önleyici ve düzeltici hizmet sağlayan ekipler tarafından tam olarak desteklenir.


 Önemli özellikleri:

• eBoost, lityum bataryalar ve akıllı enerji yönetimi™ (IEM) özellikli RPA, verimliliği daha da artırır

• 0.99 giriş güç faktörü ve < %3 THDi ile bir sinüzoide koşullandırılmış şebekeden giriş

• Yüzde 96,6'ya varan çift çevrim verimliliği

• Çıkış gücü faktörü: 1

• Gerçek önden erişimli tasarım

• Kompakt kurulum alanı

• Sezgisel kullanıcı arayüzü

• Son derece düşük çıkış gerilimi bozulması

• Üstün batarya yönetimi

 

TLE

Fazlasını keşfedin

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language