|
Sistem güç aralığı
|
|
|
Aktif güç / kabin
|
|
|
UPS çıkış nominal güç faktörü PF
|
1.0
|
|
Maksimum paralel kabin sayısı |
6 kabine kadar
|
|
Maks. sistem gücü
|
2400 kW
|
|
Bağlantı
|
3faz + N + PE
|
|
UPS tipi
|
Üç fazlı bağımsız
|
|
Topoloji
|
Online çift çevrim
|
|
Nominal giriş gerilimi
|
3 x 380/400/415 V + N
|
|
Gerilim aralığı
|
340-460 V
|
|
Frekans aralığı
|
45-66 Hz
|
|
%100 yükte akım THD’si
|
< %3
|
|
%100 yükte güç faktörü
|
≥ 0.99
|
|
Nominal çıkış gerilimi (yüke bağlı)
|
3 x 380/400/415 V + N
|
|
Gerilim THD’si (doğrusal yük ile)
|
<% 2,5 doğrusal yük, <% 5 doğrusal olmayan yük (EN 62040)
|
|
Nominal frekans
|
50/60 Hz
|
|
Çift çevrim verimliliği (VFI)
|
|
%96,6'ya kadar
|
%96,6'ya kadar
|
|
|
|
|
Eco mod yapılandırmasında (eBoost*)
|
|
%98,3'e kadar
|
%98,3'e kadar
|
|
|
|
|
Kullanıcı arayüzü
|
Çok dilli grafik ekran (LCD)
|
|
Haberleşme portları
|
RS232, SNMP (Modbus IP, RS232, RS485 ve BacNet IP)
|
|
Yazılım
|
Opsiyonel olarak sunulan izleme ve kapatma yazılımı
|
* Mevcut tüm modeller için isteğe bağlı özellik