PCS100 AVC 型号

PCS100 AVC 提供以下两种型号:

  • 30% 校正
    200 至 2400 kVA @ 480 V
    200 至 2400 kVA @ 400 V
    200 至 2400 kVA @ 220 V
  • 40% 校正
    150 至 1800 kVA @ 480 V
    150 至 1800 kVA @ 400 V
    150 至 1800 kVA @ 220 V

校正性能

PCS100 AVC 30%

PCS100 AVC 40%

三相电压暂降 100% 校正

从 70% 的剩余电压开始

从 60% 的剩余电压开始

三相电压暂降 90% 校正

从 60% 的剩余电压开始

从 50% 的剩余电压开始

单相电压暂降 100% 校正

从 55% 的剩余电压开始

从 45% 的剩余电压开始


通用规格

  • 部分校正
    - 三相电压骤降,低至 30% 的残留电压
    - 单相电压骤降,低至 0% 的残留电压
  • 持续“在线”调节
  • 过压和欠压调节
  • 电压矢量相角误差校正
  • 电压不平衡校正