- 稳健的故障安全模块化工业设计
- 长寿命的能量储备
- 占地面积小
- 高效率(典型值99%)和可用性
- 低维护要求
- 易维护性
- 专为工业负载(电机、变频器、变压器、生产工具)设计
- 模块化的设计提供高可靠性和30分钟的典型 MTTR(平均维修时间)
- 很高的故障电流容量
- 先进的超级电容器或高放电率电池储能
- 采用发电机介入算法来控制负载向备用发电机的切换
- 额定值从 150 kVA 到 3000 kVA,电压从 208 Vac 到 480 Vac
是什么让 ABB 的 PCS100 UPS-I 脱颖而出?
|
坚固耐用,高可用性
|
适用于恶劣电气化环境的模块化设计
|
|
低成本
|
高(典型值99%)和长寿命储能
|
|
占地面积小
|
超级电容或蓄电池储能选件
|