SG系列的技术规格

想了解更多产品和服务信息?

基本数据

额定输出容量(kVA)

10-40 60-80 100-120 160 200-300 400-500

额定输出功率(kW)

10/15/20/30/40 54/72 90/108 144 180/225/270 360/450

输出功率因数

0.9超前 - 0.6滞后

拓扑

在线双转换

设备类型

塔式,内置隔离变压器

RPA

高达6台直接并机

整流器

额定电压等级

三相 380/400/415Vac + N

输入电压范围

±15%

输入频率

50/60 Hz

输入频率范围

±10%

谐波电流THDi

<3%

输入功率因数

0.99

缓启动

标配

逆变器

额定电压等级

三相 380/400/415Vac + N

输出电压精度

<±1% 静态,<±3% 动态,<±3% 不平衡负载

电压谐波失真THDU

<2% 线性负载,<3% 非线性负载 (EN62040)

过载能力

125% 10分钟;150% 1分钟

输出短路能力

2.7 x In(相-中性线)/ 4 x In(相-相线)200ms

峰值因数

3:1

效率

整机效率(双转换)

高达94%

eBoost模式效率

高达98.7%

环境

储存温度

-25 - +55°C

运行温度

0-40°C

相对湿度

<95%(无凝露)

海拔高度

1000m及以下无降额,1500m: -2.5% / 2000m: -5% / 2500m: -7.5% / 3000m: -10% (EN/IEC 62040-3)

通信

显示面板

中英文大屏幕LCD

干接点

6个(27种可编程信号可选)

输入信号

EPO,柴油机启动,1x辅助信号(可设置)

通信接口

RS232,SNMP(Modbus IP,RS232,RS485 & BacNet IP)

电气/机械结构

防护等级

IP20

外壳颜色

10-120KVA:RAL9003(白色) / 160-500kVA:RAL 9005(黑色)

进线方式

下进线(上进线可选)

反馈保护

标配

维护要求

全正面维护

散热

前部进风,顶部出风
噪音(dBA)
65 63 63 69 69 69

电池

类型

阀控铅酸蓄电池,富液型蓄电池,镍镉蓄电池,飞轮

浮充电压

409 – 436 V

标准

安全

EN/IEC 62040-1

电磁兼容EMC

EN/IEC 62040-2

性能

EN/IEC 62040-3

产品认证

CE

生产

ISO 9001

尺寸重量

重量(kg)

290-420 550-630 860 1050 1220-1560 2190-2470

尺寸(宽x深x高,mm)

680x800
x1450
650x850
x1900
835x850
x1900
900x850
x1900
1300x850
x1900
1800x950
x1900

技术规格如有变更,恕不另行通知。


  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们