800xA-järjestelmän kenttäväyläprotokollat

System 800xA minimoi laiteintegraation hankaluudet kenttäväylätopologian suunnittelulla ja mahdollistamalla kenttälaitteiden konfiguroinnin, käyttöönoton, diagnostiikan ja kunnossapidon kiinteänä osana ohjausjärjestelmäympäristöä.

ABB:n kenttälaiteintegraatioratkaisujen etuja:
  • Sovellukseen voidaan valita siihen parhaiten sopiva kenttäväylä
  • Saatavana on laaja valikoima ABB:n ja muiden valmistajien sertifioituja kenttälaitteita
  • Ratkaisuja on saatavana kaikkiin laitossovelluksiin
  • Ulkoisia laitteita tai työkaluja ei tarvita
  • Teknisen suunnittelun, käyttöönoton ja koko käyttöiän kustannukset ovat alemmat
  • Helposti saatavana olevat laitetiedot tehostavat toimintaa
  • Kunnonvalvonta vähentää käyttökatkoja ja optimoi kunnossapitotoimintaa.

Mikä kenttäväylä on paras valinta?


Vastaus vaihtelee sovelluksen ja siihen asennettujen laitteiden mukaan. Optimaalisessa ratkaisussa on usein useampia kuin yksi kenttäväyläratkaisu. Esimerkiksi uusissa analogisissa järjestelmissä FOUNDATION Fieldbus on hyvä ratkaisu, kun taas uusissa diskreeteissä järjestelmissä PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet ja Ethernet/IP ovat sopivia vaihtoehtoja. Sähkökeskusten ohjauksessa Electrical Control Systems, 800xA tukee esimerkiksi IEC 61850-, Ethernet/IP-, PROFIBUS-, DeviceNet- ja MODBUS-protokollia.

Kaikki protokollat käyvät – kytke vain 800xA kenttäväylään. 
ABB:llä on laaja valikoima eri sovelluksiin sopivia vaihtoehtoja.

Tuetut protokollat

Filedbus

Tarvitsetko lisätietoa?

Related topics

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language