MODBUS / TCP

To Modbus είναι ένα ανοικτό πρωτόκολλο τύπου Master/Slave που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα φυσικά επίπεδα. Το Modbus TCP σημαίνει ότι το πρωτόκολλο Modbus χρησιμοποιείται συμπληρωματικά του πρωτοκόλλου Ethernet-TCP/IP. Οι ρυθμιστές στροφών της ABB λειτουργούν σαν διακομιστές δικτύων Modbus TCP. Υποστηρίζονται κοινοί single and multiple καταχωρητές function codes read/write. 

Το χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνει διαφορετικούς προσαρμογείς δικτύωσης Modbus TCP, ανάλογα με τον τύπο ρυθμιστή στροφών:

 
  • Η κάρτα δικτύου FENA-01 είναι συμβατή με το ρυθμιστή στροφών ACS355
  • Οι κάρτες δικτύου FENA-11 (μία θύρα) and FENA-21 (δύο θύρες) είναι συμβατές με τα μοντέλα ρυθμιστών στροφών: ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880, ACS580
  • Οι κάρτες δικτύου RETA-01, RETA-02 είναι συμβατές με τα μοντέλα ρυθμιστών στροφών: ACS550, ACH550, ACS800
  • Οι κάρτες δικτύου FMBT-21 είναι συμβατές με τα μοντέλα ρυθμιστών στροφών: ACS380, ACS480, ACS580, ACH580, ACQ580 και ACS880 

Προσαρμογείς

Select region / language