Η κάρτα δικτύου FENA-01 της σειράς F αποτελεί έναν προσαρμογέα Ethernet μιας θύρας, που υποστηρίζει διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας: PROFINET IO, EtherNet/IP and Modbus TCP. Η επιλογή πρωτοκόλλου πραγματοποιείται μέσω μιας παραμέτρου του ρυθμιστή στροφών.
Ο προσαρμογέας υποστηρίζει την επικοινωνία μέσω PROFINET IO DP-V1. Με τη κάρτα δικτύου FENA-01/-11, το δίκτυο PROFINET μπορεί να χρησιμοποιήσει για τα προφίλ συσκευών είτε το πρωτόκολλο PROFIdrive, είτε το προφίλ ρυθμιστών στροφών της ABB. Επίσης, είναι διαθέσιμες δύο λειτουργίες -για μήκος λέξεων 16-bit και 32-bit αντίστοιχα.
Ο προσαρμογέας Ethernet, FENA, δρα σαν server EtherNet/IP και υποστηρίζει το ODVA AC/DC Drive, ρυθμιστές της ABB και Transparent προφίλ. Η μονάδα υποστηρίζει αμφότερες τις μεθόδους explicit messaging, όπου κάθε χαρακτηριστικό μιας τάξης συσκευών ρυθμίζεται ξεχωριστά, και implicit messaging, με χρήση συσκευών εισόδου και εξόδου.
Ο προσαρμογέας λειτουργεί σαν διακομιστής Modbus TCP με υποστήριξη ρυθμιστών στροφών της ABB και Transparent προφίλ. Υποστηρίζονται κοινοί single and multiple καταχωρητές function codes read/write.